ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルパーティション/900×600

  • 種類
    パーティーション
  • JANコード
    4902205885030
  • 質量(g)
    3000
  • トラスココード
    228-8091
  • パネル厚(mm)
    3
  • 色
    クリア
  • 材質1
    パネル:アクリル
  • 材質2
    フレーム:スチール(紛体塗装)
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    600

型番:

PTS-AC9060CR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTS-AC9060CRの仕様・寸法情報

種類
パーティーション
JANコード
4902205885030
質量(g)
3000
トラスココード
228-8091
パネル厚(mm)
3
色
クリア
材質1
パネル:アクリル
材質2
フレーム:スチール(紛体塗装)
間口(mm)
900
高さ(mm)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTS-AC9060CR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,576円
( 17,134円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部高さは3段階に調整可能、サイドパネル追加できます。
・対面での接客やオフィス空間でウイルスの飛沫感染リスクを低減する透明アクリルパーティションです。
【用途】
・対面での接客時の飛沫防止のパーティションとして。
・オフィスでの会議・デスクが対面配置のフロアにおける感染リスク低減用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルパーティション/900×600の型番PTS-AC9060CRのページです。 型番PTS-AC9060CRに関する仕様情報を記載しております。
アクリルパーティション/900×600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルパーティション/900×600
アクリルパーティション/600×600
ファミプラ飛沫対策用Cユニット1860×1860
ベルトパーテーション
岡田 ステンフラットバー 4m 2×50
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X25X50
メーカーナカバヤシナカバヤシ三和シャッター工業日本緑十字社岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格15,576円11,326円126,527円8,485円 -20,415円13,871円
通常出荷日6日目1日目18日目4日目8日目8日目
種類パーティーションパーティーションパーティーション-関連部品関連部品
JANコード49022058850304902205885023----
質量(g)30002500----
トラスココード228-8091228-8090----
パネル厚(mm)33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました