ツール用品技術窓口

差替式トルクレンチ用首振ラチェットヘッド(ホールドタイプ)

通常単価(税別)
5,362円~8,505円
税込単価
5,898円~9,356円
通常出荷日:5日目

差替式トルクレンチに装着して使用できるラチェットヘッド。【特長】・コンパクトなヘッドの首振りタイプで、...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状や寸法などが異なります。
  • トルクレンチに装着の際は、15度まで傾けて使用が可能です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 差込部(D)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

差込部(D)

(mm)

差込角

全長

(mm)

最小発注数量
8
6.35mm(1/4inch)
65
1個
10
9.5mm(3/8inch)
81
1個
12
9.5mm(3/8inch)
86
1個
15
12.7mm(1/2inch)
99
1個
19
12.7mm(1/2inch)
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,362円
( 5,898円 )
5日目
5,745円
( 6,320円 )
5日目
6,127円
( 6,740円 )
5日目
6,510円
( 7,161円 )
5日目
8,505円
( 9,356円 )
5日目

詳細情報

基本情報

差替式トルクレンチに装着して使用できるラチェットヘッド。
【特長】
・コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適
・72枚歯で送り角度5°
・ワンプッシュ操作でソケット交換可能
・ラチェット頭部の可動は15度づつの角度調節できる
・握りやすいハンドル形状
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・緩め作業用

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状や寸法などが異なります。
  • トルクレンチに装着の際は、15度まで傾けて使用が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式トルクレンチ用首振ラチェットヘッド(ホールドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式トルクレンチ用首振ラチェットヘッド(ホールドタイプ)
ブレーキツール ストレートタイプ
差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド
ブレーキツール 10mmオフセットタイプ
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット
メーカーTONEKTC(京都機械工具)TONEKTC(京都機械工具)TONETONE
通常価格5,362円-4,107円3,525円 -3,409円3,372円 -9,118円 -
通常出荷日5日目6日目在庫品1日目〜6日目5日目5日目
形状ラチェットヘッド特殊ヘッドめがねヘッド特殊ヘッドスパナヘッドスパナヘッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト