17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,9326,518
税込単価
6,5257,170
通常出荷日:1日目~3日目

スミボロンに特殊セラミックスをコーティングしたもので、切削工具材料に求められる硬度、靭性、耐熱性、耐酸...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャッチコピー以外の材種特長につきましてはメーカーサイトをご覧ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。

 

BNC2115

  • 焼入鋼の高精度加工の決定版
    耐境界摩耗性に優れる厚膜コーティングと強靭なCBN母材により、優れた面粗さを安定して実現
 

BNC2125

  • 焼入鋼加工の第一推奨
    耐摩耗性と靭性を両立させた厚膜コーティングと強靭なCBN母材により、幅広い切削用途で安定加工を実現

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
 

使い分け

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使い分け
 

適用領域

  • 高周波材(S45C / S55C等)、浸炭焼入鋼
  • 軸受鋼(SUJ2等)
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域-1
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域-2
 
  • 高周波材(S45C / S55C等)、浸炭焼入鋼

コーテッドスミボロン

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ コーテッドスミボロン
 

材種マップ

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用

 

推奨材種

材種結合材含有率
(%)
粒度
(μm)
硬度HV
(GPa)
抗折力
(GPa)
主要膜構成膜厚
(μm)
特長
コーテッドBNC2105TiCN45~50330~321.1~1.2TiAlN
超多層膜
3高速仕上加工に最適な耐摩耗性に優れるコーティングとCBN母材を備えた材種。
BNC2115TiN60~65331~331.3~1.4TiAlSiN
超多層膜
3耐境界摩耗性に優れるコーティングと強靭なCBN母材により、優れた面粗さを安定して実現する。
BNC2125TiN65~70433~351.5~1.6TiAlBN
超多層膜
3耐摩耗性と靭性を両立させたコーティングと強靭なCBN母材で、更なる安定加工を実現する。
BNC2010TiCN50~55230~321.1~1.2TiCN多層膜2コーティングと母材の耐摩耗性を向上させ、優れた面粗度を安定して実現する。
BNC2020TiN70~75534~361.4~1.5TiAIN多層膜2強靭な母材に耐摩耗性と密着性に優れる膜をコーティングし、汎用・高能率切削で長寿命を実現する。
BNC300TiN60~65133~351.5~1.6TiAIN1断続部と連続部が混在した被削材の仕上げ加工に適する。
BNC100TiN40~45129~321.0~1.1TiAIN/
TiCN
3耐摩耗性に優れるコーティングにより高速仕上げ加工に適する。
BNC160TiN60~65331~331.2~1.3TiAIN/
TiCN
3焼入鋼の仕上げ加工で高精度加工を安定して実現する。
BNC200TiN65~70433~351.4~1.5TiAIN3強靭な母材と耐摩耗性に優れるコーティングにより長寿命を発揮する。
BNC8115Al化合物85~90839~420.95~1.15TiAlN2CBN焼結体100%のソリッドタイプで、耐摩耗性に優れるPVDコートを施した、逃げ面摩耗に優れ粗加工が可能な材種。
ノンコートBN1000TiCN40~45127~310.9~1.0--最高の耐摩耗性と耐欠損性を備え、高速切削に適する。
BN2000TiN50~55231~341.1~1.2--焼入鋼加工汎用材種で耐欠損性と耐摩耗性を高次元で両立する。
BNX20TiN55~60331~331.0~1.1--耐クレータ摩耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に適する。
BN350TiN60~65133~351.5~1.6--最高の刃先強度を実現し、強断続加工に適する。
BNX10TiCN40~45327~310.9~1.0--耐摩耗性に優れ、高速連続加工に適する。

抗折力はインサートのCBN 層相当の試験片にて測定。

 

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
0.2
連続
07
02(2.38)
BNC2115
2.6
1個
0.2
軽断続
07
02(2.38)
BNC2125
2.6
1個
0.4
連続
07
02(2.38)
BNC2115
2.4
1個
0.4
軽断続
07
02(2.38)
BNC2125
2.4
1個
0.8
連続
07
02(2.38)
BNC2115
2.0
1個
0.8
軽断続
07
02(2.38)
BNC2125
2.0
1個
0.2
連続
11
T3(3.97)
BNC2115
2.6
1個
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
BNC2125
2.6
1個
0.4
連続
11
T3(3.97)
BNC2105
2.4
1個
0.4
連続
11
T3(3.97)
BNC2115
2.4
1個
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
BNC2125
2.4
1個
0.4
断続
11
T3(3.97)
BNC2135
2.4
1個
0.4
断続
11
T3(3.97)
BNC300
2.4
1個
0.8
連続
11
T3(3.97)
BNC2105
2.0
1個
0.8
連続
11
T3(3.97)
BNC2115
2.0
1個
0.8
軽断続
11
T3(3.97)
BNC2125
2.0
1個
0.8
断続
11
T3(3.97)
BNC2135
2.0
1個
0.8
断続
11
T3(3.97)
BNC300
2.0
1個
1.2
連続
11
T3(3.97)
BNC2115
1.9
1個
1.2
軽断続
11
T3(3.97)
BNC2125
1.9
1個
0.2
軽断続
07
02(2.38)
BNC200
2.6
1個
0.4
軽断続
07
02(2.38)
BNC200
2.4
1個
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
BNC200
2.6
1個
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
BNC200
2.4
1個
0.8
軽断続
11
T3(3.97)
BNC200
2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
6,518
( 7,170 )
3日目
5,932
( 6,525 )
1日目
5,932
( 6,525 )
3日目
6,518
( 7,170 )
2日目
5,932
( 6,525 )
3日目
6,518
( 7,170 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
6,518
( 7,170 )
2日目
5,932
( 6,525 )
3日目
6,518
( 7,170 )
2日目
6,518
( 7,170 )
2日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目
5,932
( 6,525 )
3日目

詳細情報

基本情報

スミボロンに特殊セラミックスをコーティングしたもので、切削工具材料に求められる硬度、靭性、耐熱性、耐酸化性などの特性をCBN焼結体とコーティング膜で分担させることで、優れた切削性能を引き出しています。
【材種特長】
・BNC2115は耐境界摩耗性に優れるコーティングと強靭なCBN母材により、優れた面粗さを安定して実現
・BNC2125は耐摩耗性と靭性を両立させたコーティングと強靭なCBN母材で、更なる安定加工を実現
・BNC2105は耐摩耗性に優れるコーティングとCBN母材により、高速加工で安定長寿命を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャッチコピー以外の材種特長につきましてはメーカーサイトをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DNGA-LS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-HS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-WG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CNGA-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格5,932-5,314 -5,932 -5,9325,9325,314 -
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目〜3日目3日目2日目〜
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト