17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,410
税込単価
9,251
通常出荷日:1日目~3日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
BN2000
1個
H(高硬度材)[○]
0.4
軽断続
BNX20
1個
H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
BN2000
1個
K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
BN500
1個
H(高硬度材)[○]
0.8
軽断続
BNX20
1個
H(高硬度材)[○]
1.2
軽断続
BN2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,410
( 9,251 )
3日目
8,410
( 9,251 )
1日目
8,410
( 9,251 )
3日目
8,410
( 9,251 )
3日目
8,410
( 9,251 )
3日目
8,410
( 9,251 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BN2000の特長は連続切削はもちろん、弱~中断続切削まで、幅広い用途において安定した性能を発揮します。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN500は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れるため、特にダクタイル鋳鉄など高級鋳鉄の高速
・高精度切削で長寿命を実現します。
・BN7000は鋳鉄を切削速度1,500m/min 以上の超高速で切削した場合でも、優れた放熱作用により刃先温度の上昇を抑え、鋳鉄の高速切削で問題となる熱亀裂を大幅に抑制することが可能。
・BNX20は高能率加工に威力を発揮する材種。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・DNMA-RH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-DNMA・85°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルYG-1住友電工ハードメタル
通常価格8,410876 -7,910 -38,618706 -2,351 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目〜3日目9日目在庫品1日目〜
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
用途仕上げ~中切削-仕上げ~中切削仕上げ~中切削粗切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBN-PCDPCD超硬CBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なし-なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト