ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

GTパック PGT-03

GTパック PGT-03 PGT-03
通常単価(税別)
6,625円
税込単価
7,288円
通常出荷日:2日目

ネジザウルスGTと鉄腕ハサミGTがセットになったギフトパッケージ。

型番:

PGT-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PGT-03の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
4
ミリ/インチ
ミリ
外寸(mm)
L133×W253×H33
トレイ
なし
キーロック
なし
セット内容
ネジザウルスGT×1、ウルスマスク×1、鉄腕ハサミGT×1、専用リーフレット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PGT-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,625円
( 7,288円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ネジザウルスGTと鉄腕ハサミGTがセットになったギフトパッケージ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GTパック PGT-03の型番PGT-03のページです。 型番PGT-03に関する仕様情報を記載しております。
GTパック PGT-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GTパック PGT-03
ツールキャビネットセット TCS911
ツールセット 700SX
ツールセット TSA350
ワークキャビンセット TCA380
ツールキャビネットセット TCA312
メーカーエンジニアTONETONETONETONETONE
通常価格6,625円151,496円43,141円80,200円101,923円135,501円
通常出荷日2日目9日目1日目5日目19日目9日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付
セット内容(点)47146726363
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
外寸(mm)L133×W253×H33676×459×995410×220×195508×232×302714×441×900W(676)×D(459)×H(995)
トレイなしありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました