17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・セラミック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
833
税込単価
916
通常出荷日:2日目

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブレーカー):...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.8
10個
0.8
10個
1.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833
( 916 )
2日目
833
( 916 )
2日目
833
( 916 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・A65/A66Nは高硬度材で加工用セラミック材種。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・セラミック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・セラミック・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・セラミック・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・セラミック・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・セラミック・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・CBN・CNGA-MEH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル京セラタンガロイ
通常価格8338338808595,498 -869 -
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目〜1日目
形状C(80°ひし形)S(四角形)S(四角形)S(四角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)K(鋳鉄)K(鋳鉄)H(高硬度材)-
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削-仕上げ~中切削
材種(母材)セラミックセラミックセラミックセラミックCBN-
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト