ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ライティングルーペ SL-36

通常単価(税別)
5,4424,188
税込単価
5,9864,607
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・LEDライト付きで電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。・対...

詳細を確認

型番:

SL-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
5
レンズ寸法(mm)
Φ50
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
最小目盛(mm)
0.5(1/32inch)
サイズ(mm)
H190×W56×H62
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SL-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4424,188
( 4,607 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDライト付きで電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。
・対象の上に置くだけで焦点が合います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライティングルーペ SL-36の型番SL-36のページです。 型番SL-36に関する仕様情報を記載しております。
ライティングルーペ SL-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライティングルーペ SL-36
ライトルーペ SL-40
LEDスタンドルーペ SL-25
LEDライトルーペ SL-22
マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)
LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格5,44229,0289,19117,4625,7373,081
通常出荷日2日目4日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ手持ちルーペスタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンドルーペポケットルーペ
倍率(倍)5222/42 / 410 / 4 / 6
レンズ寸法(mm)Φ50φ143Φ100φ95φ100φ23
ライト有無LEDライト有蛍光灯・白熱電球有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト