ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LEDライトルーペ SL-24

通常単価(税別)
19,28618,425
税込単価
21,21520,268
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・大口径のレンズにより、広い視野を確保しています。・LEDライト付きで対象物を明るく拡大します...

詳細を確認

型番:

SL-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
焦点距離(mm)
333
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
サイズ(mm)
W1150×H700
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SL-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,28618,425
( 20,268 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径のレンズにより、広い視野を確保しています。
・LEDライト付きで対象物を明るく拡大します。
・アーム式で、作業に合わせて位置や角度を調整できます。
・照明の保護カバーは光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止します。
・ワンアクションでアームが移動し、自在に水平、垂直移動ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライトルーペ SL-24の型番SL-24のページです。 型番SL-24に関する仕様情報を記載しております。
LEDライトルーペ SL-24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライトルーペ SL-24
ルーペ
×8/25mm 双眼鏡(防水)
ハンディスコープEA750FY-2・EA750FY-3
ハンディースコープ EA750FS-50
LEDライトルーペ SL-22
メーカーエンジニアホーザンエスコエスコエスコエンジニア
通常価格19,2864,32022,45715,021 -31,50017,462
通常出荷日4日目3日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプアーム式照明拡大鏡手持ちルーペ双眼鏡検査用光学用品検査用光学用品アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)211 / 582 / 1.5 / 等倍4(デジタルズーム)2/4
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
焦点距離(mm)333100/45200030~8030~80-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト