ツール用品技術窓口

ラピッドストリッパー

通常単価(税別)
3,034円
税込単価
3,337円
通常出荷日:1日目

電線径自動調整付きで作業が早いワイヤーストリッパー。【特長】・V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実...

詳細を確認
  • 導体断面積 (mm2)
    0.2~6
  • 重量 (g)
    125
  • 適応電線直径 (mm)
    0.5-2.5
  • AWG
    24-10
  • 全長 (mm)
    190
  • 材質
    本体:高強度樹脂/刃部:高炭素鋼

型番:

PAW-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PAW-31の仕様・寸法情報

導体断面積(mm2)
0.2~6
重量(g)
125
適応電線直径(mm)
0.5-2.5
AWG
24-10
全長(mm)
190
材質
本体:高強度樹脂/刃部:高炭素鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAW-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,034円
( 3,337円 )
1日目

詳細情報

基本情報

電線径自動調整付きで作業が早いワイヤーストリッパー。【特長】
・V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します
・自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます
・高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました
・小型、軽量なので使用時の負担を軽減します
【用途】
・絶縁電線のストリップに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラピッドストリッパーの型番PAW-31のページです。 型番PAW-31に関する仕様情報を記載しております。
ラピッドストリッパーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線作業に
5
満足度:5.0
フジ矢のストリッパーも持っていますが、狭い場所での配線作業用に使用。 使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラピッドストリッパー
マルチワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパー
ケーブルストリッパー MC250
ストリッパーセット
ケーブルストリッパーセット
メーカーエンジニアエンジニアクニペックスマーベルエスコRENNSTEIG
通常価格3,034円3,683円15,820円14,854円13,572円28,635円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
導体断面積(mm2)0.2~6-----
重量(g)125359----
適応電線直径(mm)0.5-2.5-----
AWG24-10-----
全長(mm)190-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました