17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンドビック・CBN・TNGA-A・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
20,80023,100
税込単価
22,88025,410
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・CBNマルチコーナ・全コーナ使用可能・CBNは超硬合金の各コーナの表面から裏面までロー付け

未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 勝手

  • 利用可能コーナー数

  • 材種記号

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

利用可能コーナー数

材種記号

最小発注数量
H(高硬度材)[○]
0.4
なし
3
7015
5個
H(高硬度材)[○]
0.4
なし
3
7025
5個
-
-
-
-
7025
5個
H(高硬度材)[○]
0.8
なし
3
7015
5個
H(高硬度材)[○]
0.8
なし
3
7025
5個
H(高硬度材)[○]
0.4
なし
3
7015
5個
H(高硬度材)[○]
0.4
なし
3
7025
5個
H(高硬度材)[○]
0.8
なし
3
7015
5個
H(高硬度材)[○]
0.8
なし
3
7025
5個
H(高硬度材)[○]
0.8
なし
3
7025
5個
-
-
-
-
7025
5個
H(高硬度材)[○]
1.2
なし
3
7015
5個
H(高硬度材)[○]
1.2
なし
3
7025
5個
H(高硬度材)[○]
1.2
なし
3
7025
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,800
( 22,880 )
3日目
20,800
( 22,880 )
1日目
20,800
( 22,880 )
7日目
20,800
( 22,880 )
1日目
20,800
( 22,880 )
1日目
23,100
( 25,410 )
3日目
23,100
( 25,410 )
3日目
23,100
( 25,410 )
3日目
23,100
( 25,410 )
3日目
23,100
( 25,410 )
3日目
23,100
( 25,410 )
9日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNマルチコーナ
・全コーナ使用可能
・CBNは超硬合金の各コーナの表面から裏面までロー付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・TNGA-A・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・CBN・TNGA-A・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CBN・CNGA-A・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNGG-A・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビック三菱マテリアルタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格20,800-15,900 -21,976981 -719 -23,315 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目1日目3日目
形状T(三角形)C(80°ひし形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト