ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工業用ドライヤー FV-300

通常単価(税別)
6,7805,606
税込単価
7,4586,167
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工業用ドライヤー スタンダードモデル・様々な作業が可能に・転倒時にパイプが床に付かない安全設...

詳細を確認

型番:

FV300-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FV300-81の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
単相100
熱風温度(℃)
440
温度範囲(℃)
40~440
外寸(mm)
272(W)×245(H)×81(D)
消費電力(W)
1000

型番リスト

表示件数
型番
FV300-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7805,606
( 6,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用ドライヤー スタンダードモデル
・様々な作業が可能に
・転倒時にパイプが床に付かない安全設計
・FV-310とノズルの共有が可能

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■操作性の良いデザイン

工業用ドライヤー FV-300 製品仕様

自立するため両手を使っての作業も可能

 

■仕様

型番FV300-81
電源AC 100V 50/60Hz
消費電力1,000W
最高温度440℃(40℃~440℃連続可変)
風速LOW:230m/min.  HIGH:460m/min.
風量LOW:0.1m3/min.  HIGH:0.2m3/min.
外形寸法272 (W)× 245 (H)×81 (D)mm
重量0.62kg

※外形寸法と重量はコードを除きます。
※最高温度は吹出し口から10mmで測定。風量LOWまたはHIGH時でも同じ。

使用方法・使用事例

使用事例

■低価格で幅広い作業に対応

工業用ドライヤー FV-300 使用事例1

塗装・パテ材の乾燥

工業用ドライヤー FV-300 使用事例2

熱収縮チューブ

工業用ドライヤー FV-300 使用事例3

シュリンク加工

工業用ドライヤー FV-300 使用事例4

樹脂の曲げ加工

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ドライヤー FV-300の型番FV300-81のページです。 型番FV300-81に関する仕様情報を記載しております。
工業用ドライヤー FV-300のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
ガレットデロアのキャラメリゼ
4
満足度:4.0
ガレットデロアのキャラメリゼで粉糖が残った場合、工業ドライヤーでオーブンから出した後もピンポイントでキャラメリゼする事が...もっと読む
1人が参考にしています。
配線の補修
5
満足度:5.0
配線の修理に使用しました。 使い勝手は両手が使える様になり問題ありませんでした。 ただ、思っていたより少し大きかったなと...もっと読む
0人が参考にしています。
熱収縮チューブ用
5
満足度:5.0
主に、熱収縮チューブ用に使用しています。そこまで高性能、高温は必要でないので、複数台導入時にコスト的にも本製品は助かって...もっと読む
0人が参考にしています。
配線ケーブルの端末処理
5
満足度:5.0
熱収縮チューブの加熱用に専用ノズルと併せて購入しました。本体単独でも安定して据え置くことができるので、両手で作業に専念で...もっと読む
0人が参考にしています。
配線の切縁チューブを縮むため使用しています。
5
満足度:5.0
配線の切縁チューブを縮むため使用しています。強さ調整機能と上向きで作業台に置ける機能とても便利です。助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用ドライヤー FV-300
ヒートガン HG6031VK
充電式ヒートガンHG181DZK
AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6
"プラジェット"(標準タイプ)
AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1
メーカー白光マキタマキタエスコ石崎電機製作所エスコ
通常価格6,78011,55219,64010,21233,6717,020
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッター
電源(V)単相100AC 100単相18AC100(50/60Hz)AC100AC100
熱風温度(℃)440350/550550約350 (測定は吹出口より10mmの位置)600-
温度範囲(℃)40~44050~550常温~550--最大:約160(アーチ型ユニット)、約200(ロングヒーターユニット)、約300(ショートヒーターユニット)
外寸(mm)272(W)×245(H)×81(D)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト