17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径Dc(φ)

    ~mm
  • 全長L/カッタ高さ(mm)

    ~mm
  • 最大切込み量ap(mm)

    ~mm
  • 首下長ℓ2(mm)

    ~mm
  • シャンク径Ds(mm)

    ~mm
  • ツ-ルNo.

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンクタイプ

通常単価(税別)
20,76927,235
税込単価
22,84629,959
通常出荷日:1日目

【特長】・1本で様々な加工形態に対応・2種類のインサート(別売)を使用することで「突込み→横引き」の連...

詳細を確認
  • 本商品はシャンクのみです。インサートは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■一本で様々な加工形態に対応

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 製品仕様1
 

■2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 製品仕様2
 
底刃用インサート
PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 底刃用インサート

優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工。
座ぐりカッタPZAGと同じインサートを採用。

外周刃用インサート
PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 外周刃用インサート

高い剛性とシャープな切れ刃でびびらず安定した長寿命。
肩削りカッタPSEと同じインサートを採用。

■穴底フラット

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 穴底フラット
 

■穴加工で高い切りくず分断性

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 切りくず分断性
 

■加工用途に合わせたインサートバリエーション

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク インサートバリエーション

性能・試験情報

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 性能・試験情報1
PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 性能・試験情報2
 

外形図

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 外形図

オイルホール付き

 

動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

  •  本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  •  加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

■側面・溝加工

  • 横引き加工時は1枚刃で計算下さい。
PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 切削条件表
 

■穴加工(座繰り加工・プラン時加工共通)

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク 切削条件表_穴加工

切削条件時の注意

  • 上記条件表はショートシャンクタイプにおける推奨値となります。ロングシャンクタイプは切削速度を上記条件表の80%でご使用下さい。

1. この切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
2. この切削条件基準表は、実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて、適宜調整して下さい。
3. インサートの装着に際しては、傷や汚れを取り除いた状態でしっかりと取り付けて下さい。
4. 被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。

 

■ランピング・ヘリカル穴あけ加工時の最大傾斜角は3°以下に設定下さい。

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンク ランピング・ヘリカル穴あけ傾斜角

適用被削材

インサート材種ブレーカ切削油剤PMKNSH
底刃用
インサート
XP8030-
外周刃用
インサート
CK010NM-----
XC3020GL
GM
GR
----
XP3025GL
GM
GR
----
XC3030GL
GM
GR
----
XP3035GL
GM
---
---
XP2025GL
GM
---
XP2040GL
GM
---
---
XC1015GM
GR
-----
XC5035SM-----
----
XC5040SM----
XP6015HR---

◎第一推奨材質    ○第二推奨材質
NM:アルミニウム合金用    GL:軽切削用    GM:中切削用    GR:重切削用    HR:高硬度鋼用    SM:耐熱合金用

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

最大切込み量ap

(mm)

首下長ℓ2

(mm)

シャンク径Ds

(mm)

ツ-ルNo.

有効加工深さ

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
16
150
6
50
16
7803420
16
0.18
1個
16
100
6
30
16
7803419
16
0.12
1個
18
150
6
30
16
7803422
18
0.19
1個
18
100
6
30
16
7803421
18
0.13
1個
20
185
10
60
20
7803413
20
0.4
1個
20
130
10
35
20
7803410
20
0.3
1個
25
220
10
75
25
7803414
25
0.75
1個
25
140
10
45
25
7803411
25
0.45
1個
32
230
10
90
32
7803415
28
1.3
1個
32
150
10
50
32
7803412
28
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,157
( 26,573 )
1日目
22,393
( 24,632 )
1日目
25,108
( 27,619 )
1日目
23,207
( 25,528 )
1日目
22,743
( 25,017 )
1日目
20,769
( 22,846 )
1日目
25,048
( 27,553 )
1日目
22,743
( 25,017 )
1日目
27,235
( 29,959 )
1日目
24,751
( 27,226 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で様々な加工形態に対応
・2種類のインサート(別売)を使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能
・穴加工で高い切りくず分断性
・加工用途に合わせたインサート(別売)のバリエーションあり

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。インサートは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PMD SS フェニックスシリーズ 多機能カッタ ストレートシャンクタイプ
PMD SF フェニックスシリーズ 多機能カッタ ねじ込みタイプ
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク
メーカーオーエスジーオーエスジー三菱マテリアルオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格20,769-20,769 -63,27116,071 -15,179 -20,476 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / その他平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面傾斜切り込み傾斜切り込み
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工
取付け方法柄付きタイプねじ込み式アーバー-ねじ込み式柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング