17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリーエース 吊上物自動着脱形+遠隔操作

通常単価(税別)
790,001917,557
税込単価
869,0011,009,313
通常出荷日:19日目

【特長】・操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。・自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    263
  • 備考
    付属品:充電器1式、補充液、予備バッテリー1式、遠隔操作リモコン
  • 特長1
    バッテリー容量:12V 28Ah

ご注意

  • 吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

特長2

最小発注数量
17000
4544554014428
166-3823
380
541~552
140000.0
最大使用時間:8h
1個
30000
4544554014435
166-3857
490
586~597
190000.0
最大使用時間:7h
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790,001
( 869,001 )
19日目
917,557
( 1,009,313 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。
・自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動化できます。
・バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。
・電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。
・最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。
・吊上物自動脱着形です。
・堅牢なボディで把手兼用ガードにより、衝撃に強く過酷な作業にも耐えます。
・バッテリ式(コードレス)のため、広範囲な作業現場で利用でき、停電や給電ケーブルのトラブルによる落下事故がありません。
【用途】
・屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。
・鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。

ご注意

  • 吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリーエース 吊上物自動着脱形+遠隔操作のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーエース 吊上物自動着脱形+遠隔操作
強力角形マグネット棒
マグネット棒,直径(mm):25
鉄板分離器 フロータR(超薄型)
吊下プレートマグネット KPMD形
粘液体用マグネットフィルタ高磁力形
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格790,001-30,816 -13,121 -67,007 -166,2031,447,168
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目〜9日目19日目
幅(mm)26322-53250420
備考付属品:充電器1式、補充液、予備バッテリー1式、遠隔操作リモコン使用温度上限:60℃、タップ穴:M5・深さ6mm(両端)使用温度上限:60℃、タップ穴:M5・深さ6mm(両端)1組(2台)--
特長1バッテリー容量:12V 28Ah角形で両端面に取り付け対応のためのねじ穴有り丸棒形で両端面に取り付け対応のためのねじ穴有り厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。--

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト