17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリーエース 枚数制御吊り形

通常単価(税別)
783,879896,128
税込単価
862,267985,741
通常出荷日:19日目

【特長】・操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。・磁力が調整できるバッテリーエース...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    280
  • 備考
    付属品:遠隔操作スイッチ(ケーブル3m付)、予備バッテリー1式、充電器1式
  • 特長1
    使用時間:最大8h
  • 特長2
    バッテリー容量:12V 28Ah、使用率50%ED
  • 特長3
    吊輪内径:φ60
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
15000
4544554014404
166-3813
350
464
100000.0
1個
30000
4544554014411
166-3877
450
521
160000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783,879
( 862,267 )
19日目
896,128
( 985,741 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。
・磁力が調整できるバッテリーエースです。
【用途】
・積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリーエース 枚数制御吊り形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーエース 枚数制御吊り形
強力角形マグネット棒
KF形 鉄板分離器 標準フロータ
マグネット棒,直径(mm):25
鉄板分離器 フロータR(超薄型)
吊下プレートマグネット KPMD形
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格783,879-30,816 -32,932 -13,121 -67,007 -166,203
通常出荷日19日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜9日目
幅(mm)28022--53250
備考付属品:遠隔操作スイッチ(ケーブル3m付)、予備バッテリー1式、充電器1式使用温度上限:60℃、タップ穴:M5・深さ6mm(両端)-使用温度上限:60℃、タップ穴:M5・深さ6mm(両端)1組(2台)-
特長1使用時間:最大8h角形で両端面に取り付け対応のためのねじ穴有り磁極面上の二本のレールにより、メカ的な分離作業を要せず、自動的に分離丸棒形で両端面に取り付け対応のためのねじ穴有り厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。-
特長2バッテリー容量:12V 28Ah、使用率50%ED外装はステンレス製鉄板のほかにプレス半製品や円盤状あるいは不定形のものでも、数個の組み合せで、一定間隔に分離外装はステンレス製で、長さによる種類が多様な応用範囲の広い普及タイプ強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。-
特長3吊輪内径:φ60-高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプにより、機械への取付が容易で、鉄板の大きさ、形状、質量に合わせて連結可能---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト