17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

追加工フリー角形永磁チャック

通常単価(税別)
320,597491,011
税込単価
352,657540,112
通常出荷日:19日目

【特長】・面板に追加工を実施することで平面では吸着出来ない異形ワークなどの磁気吸着固定が可能となります...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他磁選用品
  • 高さ(mm)
    85
  • 取付(φd)
    8
  • 備考
    追加工可能深さ:吸着面:13mm、取付面:25mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4544554014442
166-2342
150
150
15000.0
1個
4544554014459
166-2316
200
200
27000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320,597
( 352,657 )
19日目
491,011
( 540,112 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面板に追加工を実施することで平面では吸着出来ない異形ワークなどの磁気吸着固定が可能となります。
・また、取付面へ取付穴を追加工することで、パレット等に応じた取付けも可能となります。
【用途】
重研削作業から、軽切削作業まで使用可能。液中での使用も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

追加工フリー角形永磁チャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
追加工フリー角形永磁チャック
強力角形マグネット棒
マグネット棒,直径(mm):25
スタンド付マグネット棒
鉄板分離器 フロータR(超薄型)
シートメタルフローター
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックノガ・ウォーターズ
通常価格320,597-30,816 -13,121 -16,18467,007 -45,524 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目1日目〜4日目
商品タイプその他磁選用品マグネット棒マグネット棒マグネット棒鉄板分離機鉄板分離機
高さ(mm)8522-54--
取付(φd)8-----
備考追加工可能深さ:吸着面:13mm、取付面:25mm使用温度上限:60℃、タップ穴:M5・深さ6mm(両端)使用温度上限:60℃、タップ穴:M5・深さ6mm(両端)使用温度60℃以下、液中使用可(中性以外の薬品除く)1組(2台)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト