ツール用品技術窓口

トルクコントロールスクリュドライバ US-LT40BL-21

トルクコントロールスクリュドライバ

通常単価(税別)
77,824
税込単価
85,606
通常出荷日:6日目

【特長】・エアモーターの回転力が減速部で増幅され強力なストールトルクで締付けができます。・内蔵されたト...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    4
  • ビット差込口 (mm)
    6.35
  • 最大締付トルク (N・m)
    1.7
  • 無負荷回転数 (rpm)
    2100
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.3
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    249
  • トラスココード
    200-9003
  • 質量(g)
    700.0
  • ホース取付口
    Rc1/8
  • 材質1
  • 材質2
    アルミ
  • 能力(N・m)
    1.0~1.7
  • 使用エアホース内径(mm)
    6.35

ご注意

  • 締付トルクは目安値です。

型番:

US-LT40BL-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

US-LT40BL-21の仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
4
ビット差込口(mm)
6.35
最大締付トルク(N・m)
1.7
無負荷回転数(rpm)
2100
空気消費量(m³/min)
0.3
排気
後方
全長(mm)
249
トラスココード
200-9003
質量(g)
700.0
ホース取付口
Rc1/8
材質1
材質2
アルミ
能力(N・m)
1.0~1.7
使用エアホース内径(mm)
6.35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
US-LT40BL-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,824
( 85,606 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアモーターの回転力が減速部で増幅され強力なストールトルクで締付けができます。
・内蔵されたトルク制御機構があらかじめ設定されたトルクでツールを停止させます。
【用途】
・一般産業、建材家具、弱電関係での締付作業に。

ご注意

  • 締付トルクは目安値です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクコントロールスクリュドライバの型番US-LT40BL-21のページです。 型番US-LT40BL-21に関する仕様情報を記載しております。
トルクコントロールスクリュドライバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクコントロールスクリュドライバ
減速式トルクコントロールエアードライバー GT-S4TG
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
インパクトドライバND-6PDY
エアードライバー 衝撃式 GT-PLH2
エア−ドライバー No.GT-P6LSII3
メーカー瓜生製作ベッセルベッセル日本ニューマチック工業ベッセルベッセル
通常価格77,82442,15131,32349,24332,61139,677
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)42.0~2.54~56~85~65~6
ビット差込口(mm)6.356.356.356.356.356.35
最大締付トルク(N・m)1.70.816.816~4540.540
無負荷回転数(rpm)21002,3009000600085009000
空気消費量(m³/min)0.30.280.20.150.30.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました