17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリーエース

通常単価(税別)
589,940円~953,555円
税込単価
648,934円~1,048,911円
通常出荷日:4日目

【特長】・カムスイッチによるON/OFF切換なので、革手袋着用でも操作が簡単です。・バッテリー使用時間...

詳細を確認

ご注意

  • 吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吊上能力(鋼板)

(kg)

吊輪内径

(mm)

寸法:本体(W)

(mm)

寸法:本体(L)

(mm)

寸法:本体(H)

(mm)

トラスココード

機種

JANコード

質量(g)

バッテリ容量

使用時間

最小発注数量
1000
40
220
300
428
148-9945
-
4544554014343
60000.0
12V 12Ah
最大8h
1個
1000
40
220
300
461~472「
148-9948
-
4544554014374
65000.0
12V 12Ah
最大8h
1個
1700
60
263
380
494
148-9946
標準形
4544554014350
130000.0
12V 28Ah
最大8h
1個
1700
60
220
380
541~552
148-9949
吊上物自動着脱形
4544554014381
140000.0
12V 28Ah
最大8h
1個
3000
60
263
490
539
148-9947
標準形
4544554014367
180000.0
12V 28Ah
最大7h
1個
3000
60
263
490
586~597
148-9950
吊上物自動着脱形
4544554014398
190000.0
12V 28Ah
最大7h
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
589,940円
( 648,934円 )
4日目
625,666円
( 688,233円 )
4日目
746,013円
( 820,614円 )
4日目
805,624円
( 886,186円 )
4日目
882,188円
( 970,407円 )
4日目
953,555円
( 1,048,911円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カムスイッチによるON/OFF切換なので、革手袋着用でも操作が簡単です。
・バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。
・電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。
・最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。
・鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。
【用途】
・屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。
・鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。
・鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。

ご注意

  • 吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリーエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーエース
ウルトラリフトプラス
スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)
HL形 ハンドリフマ
ハンドリフター シングル 235
マグネットリフタ
メーカーカネテックノガ・ウォーターズキトーカネテックマグスイッチ新潟精機(SK)
通常価格589,940円-129,161円 -173,933円 -35,489円 -24,749円9,531円
通常出荷日4日目4日目11日目〜5日目31日目在庫品1日目
リフティングマグネット方式バッテリー式永久磁石式永久磁石式永久磁石式永久磁石式永久磁石式
商品タイプリフティングマグネットリフティングマグネットリフティングマグネットハンドリフトリフティングマグネットハンドリフト
付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト