17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(PC用) L-KIT754 L-KIT754

マイクロスコープ(PC用) L-KIT754

通常単価(税別)
59,549
税込単価
65,504
通常出荷日:5日目

【特長】・高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ・ソフトで静止画・動画の撮影、静止画...

詳細を確認
  • 落射照明
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    15
  • 透過照明
  • 倍率 (X)
    0.9~15(24型ワイドモニター使用時)
  • 視野 (mm)
    180×135~45×34
  • 撮像素子
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    2592×1944(500万画素)
  • フレームレート (fps)
    最大30
  • 保存画素数(最大)
    静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)
  • 作動距離 (mm)
    385~100
  • JANコード
    4962772127544
  • セット内容
    (セット内容3点)L-836/L-600-12/L-803

型番:

L-KIT754
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ総合倍率落射照明透過照明
L-KIT754実体顕微鏡15倍

L-KIT754の仕様・寸法情報

落射照明
商品タイプ
実体顕微鏡
総合倍率(倍)
15
透過照明
倍率(X)
0.9~15(24型ワイドモニター使用時)
視野(mm)
180×135~45×34
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
有効画素数
2592×1944(500万画素)
フレームレート(fps)
最大30
保存画素数(最大)
静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)
385~100
JANコード
4962772127544
セット内容
(セット内容3点)L-836/L-600-12/L-803
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT754
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,549
( 65,504 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
・ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます
・低倍率での観察に最適な高解像度レンズ
・省スペース化に適したフレキシブルアーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用) L-KIT754の型番L-KIT754のページです。 型番L-KIT754に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスコープ(PC用) L-KIT754のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(PC用) L-KIT754
マイクロスコープ(PC用) L-KIT774
マイクロスコープ(PC用) L-KIT773
マイクロスコープ(PC用) L-KIT755
マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
マイクロスコープ(PC用) L-KIT801・L-KIT802
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格59,54963,06057,61560,02369,361 -80,181 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
落射照明
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)1517151715100
透過照明
倍率(X)0.9~15(24型ワイドモニター使用時)2.7~17(24型ワイドモニター使用時)0.9~15(24型ワイドモニター使用時)2.7~17(24型ワイドモニター使用時)1.8~15(24型ワイドモニター使用時)0.9~100(24型ワイドモニター使用時)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト