ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |





【特長】・高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ・ソフトで静止画・動画の撮影、静止画...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 総合倍率 | 落射照明 | 透過照明 | 照明 |
|---|---|---|---|---|---|
| L-KIT745 | 実体顕微鏡 | 150倍 | 無 | 無 | なし |
| L-KIT746 | 実体顕微鏡 | 150倍 | 無 | 無 | L-711 |
| L-KIT747 | 実体顕微鏡 | 150倍 | 無 | 無 | L-703 |
【特長】
・高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
・ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます
・エクステンションリングで倍率を変更できます


ホーザン
フレキシブルアーム L-803

新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
拡散フィルター L-711-1
5通常価格(税別):2,293円

ホーザン
USBカメラ L-837
0通常価格(税別):23,524円

ホーザン
L-50システムダイヤグラム用 部品各種
5通常価格(税別):647円~

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):16,410円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~