17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スポークテンションメーター C-738 C-738

スポークテンションメーター C-738

通常単価(税別)
30,603円
税込単価
33,663円
通常出荷日:3日目

デジタル表示のスポークテンションメーター。

  • 商品タイプ
    二輪車用
  • 外形寸法 (mm)
    185(W)×180(H)×70(D)
  • JANコード
    4962772157381

型番:

C-738
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-738の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
外形寸法(mm)
185(W)×180(H)×70(D)
JANコード
4962772157381
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-738
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,603円
( 33,663円 )
3日目

詳細情報

基本情報

デジタル表示のスポークテンションメーター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポークテンションメーター C-738の型番C-738のページです。 型番C-738に関する仕様情報を記載しております。
スポークテンションメーター C-738のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポークテンションメーター C-738
マルチプラー プレートC
インパクトビードブレーカー(スライドハンマー) EA519C-1
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
9.5sq.三重四角ビットソケット
マルチプラー ハブプレート
メーカーホーザンKTC(京都機械工具)アズワンエスコKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格30,603円4,413円55,679円7,120円2,571円 -12,710円
通常出荷日3日目6日目7日目2日目4日目6日目
商品タイプ二輪車用汎用ツールタイヤ関連エンジン関連エンジン関連汎用ツール
外形寸法(mm)185(W)×180(H)×70(D)-----
JANコード4962772157381-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました