17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製 角型金床

鋳鉄製 角型金床

通常単価(税別)
4,6997,575
税込単価
5,1698,333
通常出荷日:3日目

【特長】・形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です・外観は近代感覚をとり入れたツートンカラーにて...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    角型金床
  • 材質
    鋳鉄(FC250)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 高さ(mm)

  • 上面巾

  • 上面長

  • 前面長

  • 呼重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

高さ

(mm)

上面巾

上面長

前面長

呼重量

最小発注数量
175mm
95mm
40mm
100mm
10mm
3kg
1個
210mm
120mm
55mm
125mm
15mm
5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,699
( 5,169 )
3日目
7,575
( 8,333 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です
・外観は近代感覚をとり入れたツートンカラーにて塗装されています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋳鉄製 角型金床のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製 角型金床
100mm/2.4kg金床EA525ZZ-5
影打金
奴床(ヤットコ)
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)
ステンレス製 精密ヤットコ
メーカーエスコエスコ盛光盛光クニペックストラスコ中山
通常価格4,699-5,1592,037 -3,347 -12,8241,452 -
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目
商品種類その他その他タガネヤットコその他ヤットコ
詳細タイプ角型金床金床----
材質鋳鉄(FC250)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト