17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

76×76×25mm デジタルタイマー(タッチパネル式) EA798C-95

76×76×25mm デジタルタイマー(タッチパネル式)

通常単価(税別)
1,374円
税込単価
1,511円
通常出荷日:3日目

【特長】・スタンド付で立てての使用も可能・カウントダウン・アップ機能・背面にマグネット付

  • 商品タイプ
    タイマー
  • 最大計時
    99分59秒
  • 最小計時 (秒)
    1
  • 校正
    不可
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 寸法(横) (mm)
    76
  • 寸法(縦) (mm)
    76
  • 電源
    単4電池×1本(付属)
  • サイズ
    76(W)×25(D)×76(H)mm
  • 重量
    95g
  • 設定範囲
    1秒~99分59秒

型番:

EA798C-95
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798C-95の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
最大計時
99分59秒
最小計時(秒)
1
校正
不可
防滴・防水機能
なし
寸法(横)(mm)
76
寸法(縦)(mm)
76
電源
単4電池×1本(付属)
サイズ
76(W)×25(D)×76(H)mm
重量
95g
設定範囲
1秒~99分59秒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,374円
( 1,511円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンド付で立てての使用も可能
・カウントダウン・アップ機能
・背面にマグネット付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

76×76×25mm デジタルタイマー(タッチパネル式)の型番EA798C-95のページです。 型番EA798C-95に関する仕様情報を記載しております。
76×76×25mm デジタルタイマー(タッチパネル式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
76×76×25mm デジタルタイマー(タッチパネル式)
イルミネーティング
ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH
"ソーラーインダストリアル"
ストップウオッチ
デジタルタイマー AD-5713
メーカーエスコセイコーカシオ計算機セイコーカシオ計算機エー・アンド・デイ
通常価格1,374円10,680円5,505円11,944円6,576円1,419円
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目1日目1日目3日目
商品タイプタイマーストップウォッチストップウォッチストップウォッチストップウォッチタイマー
最大計時99分59秒100時間10時間100000DM10時間99分99秒
最小計時(秒)10.010.0010.010.0011
校正不可不可----
防滴・防水機能なし防水防水防水防水-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました