ツール用品技術窓口
堺電業
溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT
通常価格(税別):12,269円~
通常出荷日:在庫品1日目
富士電線工業(ケーブル)
溶接用ケーブル WCT
富士電線工業(ケーブル)
通常価格(税別):9,185円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)
トラスコ中山
通常価格(税別):10,304円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)
トラスコ中山
通常価格(税別):8,953円~
通常出荷日:1日目
エスコ
200A/300A 溶接機用ケーブル(2次側)
通常価格(税別):12,373円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):6,600円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目

溶接機用22平方/38平方ミリメートル キャプタイヤ断切り。
溶接機用22平方/38平方ミリメートル キャプタイヤ断切り。
| 型番 | 商品タイプ | ケーブル | 商品タイプ詳細 | 線径 |
|---|---|---|---|---|
| CT-2205 | キャブタイヤケーブル | 5m | キャプタイヤ断切り | 22mm2 |
| CT-2210 | キャブタイヤケーブル | 10m | キャプタイヤ断切り | 22mm2 |
| CT-2220 | キャブタイヤケーブル | 20m | キャプタイヤ断切り | 22mm2 |
| CT-2230 | キャブタイヤケーブル | 30m | キャプタイヤ断切り | 22mm2 |
| CT-3805 | キャブタイヤケーブル | 5m | キャプタイヤ断切り | 38mm2 |
| CT-3810 | キャブタイヤケーブル | 10m | キャプタイヤ断切り | 38mm2 |
| CT-3820 | キャブタイヤケーブル | 20m | キャプタイヤ断切り | 38mm2 |
| CT-3830 | キャブタイヤケーブル | 30m | キャプタイヤ断切り | 38mm2 |



富士電線工業(ケーブル)
溶接用ケーブル WCT
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユーロテック
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
3通常価格(税別):5,171円~

NCR
シールドガス用(SLD)ホース 緑色
0通常価格(税別):3,423円~

トラスコ中山
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)
0通常価格(税別):12,174円~

エア・リキード工業ガス
ネルタックス
0通常価格(税別):5,426円

三立電器
アースクリップEB500
0通常価格(税別):6,814円

三立電器
S300用ホルダー先端上下カバー
0通常価格(税別):1,626円

育良精機製作所
青ニス除去剤(420ml)
0通常価格(税別):1,193円

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
刷毛型モップ
0通常価格(税別):3,656円
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~