ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグニプレートホルダー INFO-2200専用

マグニプレートホルダー INFO-2200専用 MGH-2000
通常単価(税別)
625
税込単価
688
通常出荷日:4日目

【特長】アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接に使用する超高速遮光面用のマグニプレートホルダーです...

詳細を確認

型番:

MGH-2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MGH-2000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
マグニプレートホルダー
適用機種
INFO-2200専用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MGH-2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接に使用する超高速遮光面用のマグニプレートホルダーです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品タイプ詳細適用機種
MGH-2000その他マグニプレートホルダーINFO-2200専用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグニプレートホルダー INFO-2200専用の型番MGH-2000のページです。 型番MGH-2000に関する仕様情報を記載しております。
マグニプレートホルダー INFO-2200専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグニプレートホルダー INFO-2200専用
防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップ
MT-200FDP用ワイヤレスリモコン
MT-200AF用ワイヤレスリモコン
防滴ホルダー
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格62520,4623,00040,54040,54014,593
通常出荷日4日目3日目3日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他溶接機パーツ溶接機パーツその他
商品タイプ詳細マグニプレートホルダー防滴ホルダーコード(ステッシャー付属なし)アースクリップリモコン(ワイヤレスタイプ)リモコン(ワイヤレスタイプ)防滴ホルダー
適用機種INFO-2200専用MS-50・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX9100共通スケーラMT-200FDPMT-200AFMS-30・MS-50・MS-70・MS-100・MS-105・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX-9100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました