ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マイトスケーラー用ホルダーコード

通常単価(税別)
24,940円
税込単価
27,434円
通常出荷日:3日目

5mのマイトスケーラー用ホルダーコードです。適合機機種はMS-150・MS-2100・MS-4200で...

詳細を確認

型番:

BSHK-123-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BSHK-123-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ
5m
商品タイプ詳細
ホルダーコード
適用機種
MS-150・MS-2100・MS-4200

型番リスト

表示件数
型番
BSHK-123-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,940円
( 27,434円 )
3日目

詳細情報

基本情報

5mのマイトスケーラー用ホルダーコードです。
適合機機種はMS-150・MS-2100・MS-4200です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイトスケーラー用ホルダーコードの型番BSHK-123-5のページです。 型番BSHK-123-5に関する仕様情報を記載しております。
マイトスケーラー用ホルダーコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイトスケーラー用ホルダーコード
防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
防滴ホルダー
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップ
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースコードクリップ付
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格24,940円24,940円15,057円15,057円3,480円7,708円 -
通常出荷日3日目3日目4日目4日目3日目4日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
長さ5m----3m
商品タイプ詳細ホルダーコード防滴ホルダーコード(ステッシャー付属なし)防滴ホルダー防滴ホルダーアースクリップアースコード(クリップ付)
適用機種MS-150・MS-2100・MS-4200MS-50・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX9100BSHK-123-5、BSHK-8425MS-30・MS-50・MS-70・MS-100・MS-105・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX-9100共通スケーラ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました