ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

静音マクトル オレンジ

静音マクトル オレンジ MCS-926M
通常単価(税別)
10,235円
税込単価
11,259円
通常出荷日:7日目

特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音を軽減。

型番:

MCS-926M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MCS-926Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤモンドディスク
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
92
穴径(mm)
M10
用途
塗装はがし
JANコード
4954452612464

型番リスト

表示件数
型番
MCS-926M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,235円
( 11,259円 )
7日目

詳細情報

基本情報

特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音を軽減。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静音マクトル オレンジの型番MCS-926Mのページです。 型番MCS-926Mに関する仕様情報を記載しております。
静音マクトル オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音マクトル オレンジ
静音マクトルIII シルバー
マクトル オレンジ 60mm
マクトルIII シルバー
マクトルIII レッド
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
メーカーツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ニューレジストン
通常価格10,235円11,702円8,059円10,681円8,824円1,044円
通常出荷日7日目10日目7日目4日目5日目4日目
商品タイプダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクディスクペーパー
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)9292609292100
穴径(mm)M10M10M10M10M1015
用途塗装はがし塗装はがし塗装はがし塗装はがし塗装はがし表面研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました