ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マクトルIII レッド

マクトルIII レッド MC-9263
通常単価(税別)
8,824円
税込単価
9,706円
通常出荷日:5日目

【特長】・マクトル2の研削力を大きく向上させた進化形・コンクリート下地の塗膜はがしに・ショックアブソー...

詳細を確認

型番:

MC-9263
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC-9263の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤモンドディスク
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
92
穴径(mm)
M10
用途
塗装はがし
JANコード
4954452112704

型番リスト

表示件数
型番
MC-9263
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,824円
( 9,706円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マクトル2の研削力を大きく向上させた進化形
・コンクリート下地の塗膜はがしに
・ショックアブソーバ付で楽らく研削
・100mm電気ディスクグラインダ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マクトルIII レッドの型番MC-9263のページです。 型番MC-9263に関する仕様情報を記載しております。
マクトルIII レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マクトルIII レッド
マクトルIII シルバー
静音マクトルIII シルバー
マクトル オレンジ 60mm
静音マクトル オレンジ
ニューSAポリッシャ-S字(L)
メーカーツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万
通常価格8,824円10,681円11,702円8,059円10,235円14,587円
通常出荷日5日目4日目10日目7日目7日目7日目
商品タイプダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスク
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)9292926092100
穴径(mm)M10M10M10M10M10M10
用途塗装はがし塗装はがし塗装はがし塗装はがし塗装はがし表面研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました