ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マクトル オレンジ 60mm

マクトル オレンジ 60mm MC-604M
通常単価(税別)
8,059円
税込単価
8,865円
通常出荷日:7日目

【用途】・橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場所に便利なマクトル

型番:

MC-604M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC-604Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤモンドディスク
被削材
一般鋼[○]
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
60
穴径(mm)
M10
用途
塗装はがし
JANコード
4954452112575
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC-604M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,059円
( 8,865円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場所に便利なマクトル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マクトル オレンジ 60mmの型番MC-604Mのページです。 型番MC-604Mに関する仕様情報を記載しております。
マクトル オレンジ 60mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マクトル オレンジ 60mm
ワンタッチPソフト ペーパー多羽根ディスク
アトマフレキシブルポリッシャ36
ニューSAポリッシャ-リム
NVポリッシャーミニ
ニューSAポリッシャ-S字(L)
メーカーツボ万ニューレジストンツボ万ツボ万ツボ万ツボ万
通常価格8,059円1,321円3,124円13,630円7,048円14,587円
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプダイヤモンドディスクディスクペーパーダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスク
被削材一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム陶磁器コンクリート陶磁器コンクリート
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)601003610070100
穴径(mm)M1015M10M10M10M10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました