ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アトマフレキシブルポリッシャ36

アトマフレキシブルポリッシャ36 ATFP-36-140
通常単価(税別)
3,124円
税込単価
3,436円
通常出荷日:7日目

【用途】・金型、陶器の修正など

型番:

ATFP-36-140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ATFP-36-140の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤモンドディスク
被削材
陶磁器[○]
粒度(#)
140
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
36
穴径(mm)
M10
JANコード
4954452127821
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ATFP-36-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,124円
( 3,436円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型、陶器の修正など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アトマフレキシブルポリッシャ36の型番ATFP-36-140のページです。 型番ATFP-36-140に関する仕様情報を記載しております。
アトマフレキシブルポリッシャ36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトマフレキシブルポリッシャ36
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
メーカーツボ万ニューレジストントラスコ中山ニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格3,124円929円23,922円1,327円1,044円1,073円
通常出荷日7日目2日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプダイヤモンドディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
粒度(#)14036601006060
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)36100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました