ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

溶接面 遮光メガネMR-01用保護マスク

型番:

MPT-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MPT-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細
遮光メガネ用保護マスク
適合機種
MR-01
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MPT-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,979円
( 8,777円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
スパッタなどの飛散によるやけどを防ぎます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品詳細
MPT-01その他遮光メガネ用保護マスク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接面 遮光メガネMR-01用保護マスクの型番MPT-01のページです。 型番MPT-01に関する仕様情報を記載しております。
溶接面 遮光メガネMR-01用保護マスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接面 遮光メガネMR-01用保護マスク
溶接面 グリーンプレート(MR-400・MR-450専用)
溶接面 レインボーマスクシリーズ用カートリッジホルダープレート
MR-460M面体セット
溶接面 MR-450面体セット(C、Hの指定必要)
溶接面 ヘルメット取付型バンド
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格7,979円614円2,723円9,271円7,549円2,881円
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細遮光メガネ用保護マスクグリーンプレートカートリッジホルダープレート(5枚)面体セット面体セット(C、Hの指定必要)ヘルメット取付型バンド
適合機種MR-01MR-400、MR-450MR-460MMR-460MMR-450MR-400MII、MR-410、MR-415、MR-450、MR-450M、HYT、MR-715G、MR-750G、MR-750GII、MR-715VX、MR-750VX、MR-750VXII、MR-800、MR-850、MR-860、MR-810Z、MR-870Z、MR-900、MR-915、MR-920、INF0-1000、INF0-760、INF0-2000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました