ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溶接面 HYT面体セット(C、Hの指定必要)

溶接面 HYT面体セット(C、Hの指定必要) MTS-HYT
通常単価(税別)
10,490円
税込単価
11,539円
通常出荷日:4日目

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】遮光濃度調整が可能で、ソーラーと単四電池を併用するヘ...

詳細を確認

型番:

MTS-HYT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTS-HYTの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細
面体セット(C、Hの指定必要)
適合機種
HYTII
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MTS-HYT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490円
( 11,539円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
溶接時に頭部の保護に使用できます。
【特長】
遮光濃度調整が可能で、ソーラーと単四電池を併用するヘルメットのセットです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品詳細
MTS-HYTその他面体セット(C、Hの指定必要)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接面 HYT面体セット(C、Hの指定必要)の型番MTS-HYTのページです。 型番MTS-HYTに関する仕様情報を記載しております。
溶接面 HYT面体セット(C、Hの指定必要)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接面 HYT面体セット(C、Hの指定必要)
溶接面 MR-450面体セット(C、Hの指定必要)
INFO-2200面体セット
MR-460M面体セット
溶接面 カバープレートセット(外側7枚×内側3枚入り)
溶接面 カバープレートセット(外側8枚×内側6枚入り)
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格10,490円7,549円12,148円9,271円4,788円4,788円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細面体セット(C、Hの指定必要)面体セット(C、Hの指定必要)面体セット面体セットカバープレートセット(外側7枚×内側3枚)カバープレートセット(外側8枚×内側6枚)
適合機種HYTIIMR-450INFO-2200MR-460MMR-850、MR-860、MR-870ZMR-715G、MR-750G、MR-750GII、MR-715VX、MR-750VX、MR-750VXII
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト