ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MR-460M面体セット

型番:

MTS-460M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTS-460Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細
面体セット
適合機種
MR-460M
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MTS-460M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,271円
( 10,198円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
MR-460Mに使用する面体セット
【用途】
溶接用ヘルメットに使用する面体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MR-460M面体セットの型番MTS-460Mのページです。 型番MTS-460Mに関する仕様情報を記載しております。
MR-460M面体セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MR-460M面体セット
溶接面 MR-450面体セット(C、Hの指定必要)
INFO-2200面体セット
溶接面 グリーンプレート(MR-400・MR-450専用)
溶接面 HYT面体セット(C、Hの指定必要)
溶接面 遮光メガネMR-01用保護マスク
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格9,271円7,549円12,148円614円10,490円6,383円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細面体セット面体セット(C、Hの指定必要)面体セットグリーンプレート面体セット(C、Hの指定必要)遮光メガネ用保護マスク
適合機種MR-460MMR-450INFO-2200MR-400、MR-450HYTIIMR-01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました