ツール用品技術窓口

確定しました

エアープラズマ用円切りコンパス

通常単価(税別)
16,410円
税込単価
18,051円
通常出荷日:3日目

【特長】・エアープラズマ用円切りコンパス・経済機での別売り付属品

型番:

PTC-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTC-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
MP-40、 MP-40CF用

型番リスト

表示件数
型番
PTC-40

適応機種

最小発注数量
MP-40、 MP-40CF用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,410円
( 18,051円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアープラズマ用円切りコンパス
・経済機での別売り付属品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアープラズマ用円切りコンパスの型番PTC-40のページです。 型番PTC-40に関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ用円切りコンパスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ用円切りコンパス
エアープラズマ切断器用チップ
エアープラズマ切断器用電極
プラズマ切断用プラズマチップ
エアープラズマ切断器用ディストリビューター
エアープラズマ切断機 “エアプラズマカッター”
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業ダイヘンマイト工業育良精機製作所
通常価格16,410円6,829円 -6,829円 -848円 -2,320円 -341,261円
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜4日目3日目〜4日目
商品タイプ部品部品部品部品部品本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました