ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ガウジング火口 A切用ガウジングLPG火口

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

溝の幅

(mm)

溝の深さ

(mm)

最小発注数量
5~9
3~6
1個
7~10
3~6
1個
9~13
5~10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,187円
( 21,106円 )
5日目
19,187円
( 21,106円 )
5日目
19,187円
( 21,106円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・A号切断器Zノバック用火口です。
・ガウジング用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガウジング火口 A切用ガウジングLPG火口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガウジング火口 A切用ガウジングLPG火口
ガウジング火口 A切用ガウジングアセチレン火口
自動切断火口 LPG用ミニ火口
加熱火口 B溶LPG用火口
加熱火口 ハイパワーLPG用火口
加熱火口 HW-50LPG用火口
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA
通常価格19,187円16,806円3,831円9,916円 -6,663円95,724円
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリー
型式A号A号その他その他その他その他
用途その他その他その他その他その他その他
適用流体アセチレンLPGLPGLPGLPGLPG
詳細タイプ火口火口火口火口火口火口
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト