17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ステンレステープ

  • ベルト寸法(幅) (mm)
    50
  • 商品タイプ
    関連部品
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    2000
  • 種類
    ステンレステープ
  • 用途・特長
    仕上研磨時などの養生用ステンレステープ

型番:

PST-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PST-40の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
50
商品タイプ
関連部品
ベルト寸法(長さ)(mm)
2000
種類
ステンレステープ
用途・特長
仕上研磨時などの養生用ステンレステープ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PST-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ベルト研磨機ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用ステンレステープ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ステンレステープの型番PST-40のページです。 型番PST-40に関する仕様情報を記載しております。
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ステンレステープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ステンレステープ
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用油脂棒
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用HLベルト
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ベルト PBKD
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用キュートベルト
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格3,321円62,810円6,255円8,990円 -8,990円 -6,000円 -
通常出荷日4日目3日目4日目3日目〜3日目〜4日目
ベルト寸法(幅)(mm)5060----
商品タイプ関連部品本体品関連部品関連部品関連部品関連部品
ベルト寸法(長さ)(mm)2000260----
種類ステンレステープ-油脂棒HL ベルト研磨布ベルトCキュートベルトベルト
用途・特長仕上研磨時などの養生用ステンレステープ-鏡面研磨仕上げ用油脂研磨剤ヘアライン仕上げ、その他仕上げ、研磨ガラス研磨、セラミック研磨ビート切削、バリ取りアルミ、チタン、コバルト、クロム鋼等の難削材、その他 重切削加工
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました