ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ニューSAポリッシャ-S字(L)

ニューSAポリッシャ-S字(L) NSA-100SL
通常単価(税別)
14,587円
税込単価
16,046円
通常出荷日:7日目

NewSAポリッシャS字の寿命重視タイプ。

型番:

NSA-100SL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NSA-100SLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤモンドディスク
被削材
コンクリート[○]
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
100
穴径(mm)
M10
厚み(mm)
4.5
用途
表面研磨
JANコード
4954452112377

型番リスト

表示件数
型番
NSA-100SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,587円
( 16,046円 )
7日目

詳細情報

基本情報

NewSAポリッシャS字の寿命重視タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューSAポリッシャ-S字(L)の型番NSA-100SLのページです。 型番NSA-100SLに関する仕様情報を記載しております。
ニューSAポリッシャ-S字(L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューSAポリッシャ-S字(L)
ニューSAポリッシャ-ミニ
ニューSAポリッシャ-リム
ニューSAポリッシャーG1
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
アトマフレキシブルポリッシャ36
メーカーツボ万ツボ万ツボ万ツボ万トラスコ中山ツボ万
通常価格14,587円9,782円13,630円8,503円23,922円3,124円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目7日目
商品タイプダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクディスクペーパーダイヤモンドディスク
被削材コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート一般鋼 / ステンレス鋼陶磁器
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)1003510010010036
穴径(mm)M10M10M10M1015M10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました