ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

NVポリッシャーミニ

NVポリッシャーミニ NV-70
通常単価(税別)
7,048円
税込単価
7,753円
通常出荷日:7日目

【特長】・小径のため周速が小さく、ボス付きで振動が小さい・軽量・電動工具に不慣れな方でも安心【用途】・...

詳細を確認

型番:

NV-70
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NV-70の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤモンドディスク
被削材
陶磁器[○]
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
70
穴径(mm)
M10
厚み(mm)
2.2
JANコード
4954452112216
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NV-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,048円
( 7,753円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径のため周速が小さく、ボス付きで振動が小さい
・軽量・電動工具に不慣れな方でも安心
【用途】
・陶芸用の棚板・棚柱の釉薬の除去など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NVポリッシャーミニの型番NV-70のページです。 型番NV-70に関する仕様情報を記載しております。
NVポリッシャーミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NVポリッシャーミニ
ニューSAポリッシャ-リム
ニューSAポリッシャーG1
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
マクトル オレンジ 60mm
まとめ買い トクマルJ アランダム
メーカーツボ万ツボ万ツボ万トラスコ中山ツボ万トラスコ中山
通常価格7,048円13,630円8,503円23,922円8,059円20,943円
通常出荷日7日目7日目7日目1日目7日目1日目
商品タイプダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクディスクペーパーダイヤモンドディスクディスクペーパー
被削材陶磁器コンクリートコンクリート一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼一般鋼
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)7010010010060100
穴径(mm)M10M10M1015M1015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました