ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

目地切 S-40×6V

目地切 S-40×6V S-40-6V
通常単価(税別)
9,357円
税込単価
10,293円
通常出荷日:7日目

【特長】・とにかく小型なので小回りらくらく・軽量なので壁面、天井の作業に最適・入り隅などのせまいところ...

詳細を確認

型番:

S-40-6V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-40-6Vの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
40
刃厚(mm)
6
内径(mm)
M10
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
JANコード
4954452110717
-
-

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
S-40-6Vコンクリート・アスファルト40mm6mmM10mm乾式

型番リスト

表示件数
型番
S-40-6V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,357円
( 10,293円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とにかく小型なので小回りらくらく
・軽量なので壁面、天井の作業に最適
・入り隅などのせまいところにも使用可能
・寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上
・ねじ込み式で付け外しも簡単

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目地切 S-40×6Vの型番S-40-6Vのページです。 型番S-40-6Vに関する仕様情報を記載しております。
目地切 S-40×6Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目地切 S-40×6V
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
タイル目地カッター 54mm
タイル目地カッター 44mm
ダイヤモンドカッター EDW-105S
ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Vフィット
メーカーツボ万ロブテックスツボ万ツボ万E-Valueノリタケ
通常価格9,357円15,785円 -5,639円 -5,182円 -810円17,282円
通常出荷日7日目1日目7日目7日目3日目7日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトタイルタイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)40108544410590
刃厚(mm)6101.11.52.110
内径(mm)M102010102020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト