ツール用品技術窓口
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ねじピンゲージ
ミスミ
通常価格(税別):12,495円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
光陽社
研磨布シート NAH
光陽社
通常価格(税別):182円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
通常価格(税別):1,140円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
通常価格(税別):1,280円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】精密切断専用ダイヤ砥粒。ビリ欠けを極端に嫌う切断にお勧め【用途】タイル、大理石超々精密切断専用
| 型番 | 主要切断材質 | 外径 | 刃厚 | 内径 | 乾式/湿式 | 切断材質詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC-105 | タイル/石材 | 105mm | 1.1mm | 20mm | 乾式 | 一般タイル(薄物)、大理石 |
| WBC2-105 | タイル/石材 | 105mm | 1.1mm | 20mm | 乾式 | 硬質タイル、大理石 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径105,125,150,180mm)
0通常価格(税別):2,167円~

ロブテックス
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式) 長寿命
0通常価格(税別):6,277円~

プロクソン
ミニルーター用ダイヤモンドカッター
0通常価格(税別):3,479円

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

SK-11
MULTIチップソー 電気丸鋸対応
0通常価格(税別):2,039円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃
5通常価格(税別):420円~

バーコ
ハンドソー替刃(コバルトハイス) 250mm幅(3906-250タイプ)
5通常価格(税別):24,924円

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,490円