ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ロータリーカッター 溝切用【10個入り】

ロータリーカッター 溝切用 ROTARY
通常単価(税別)
7,813円
税込単価
8,594円
通常出荷日:7日目

【特長】・コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由自在・乾式。溝切り用・使用回転数...

詳細を確認
  • ディスクグラインダーで使用するときは、コレットチャックが必要です。

型番:

ROTARY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

ROTARYの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
10
刃厚(mm)
10
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
20
JANコード
4954452110717
-
-

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚乾式/湿式
ROTARYコンクリート・アスファルト10mm10mm乾式

型番リスト

表示件数
型番
ROTARY
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,813円
( 8,594円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由自在
・乾式。溝切り用
・使用回転数:9,000~24,000min-1

ご注意

  • ディスクグラインダーで使用するときは、コレットチャックが必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータリーカッター 溝切用の型番ROTARYのページです。 型番ROTARYに関する仕様情報を記載しております。
ロータリーカッター 溝切用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーカッター 溝切用
精密カッターWBC・WBCII
与三郎 オフセット型
こんくりスペシャル
クリアエッジ タイル
目地切
メーカーツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万
通常価格7,813円5,012円18,776円8,677円4,690円11,927円 -
通常出荷日7日目7日目11日目7日目7日目11日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトタイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルトタイルコンクリート・アスファルト
外径(mm)10105180125105105
刃厚(mm)101.1221.2-
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体-本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました