17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

みかげ2000【10個入り】

みかげ2000
通常単価(税別)
6,664円~8,453円
税込単価
7,330円~9,298円
通常出荷日:7日目

【特長】・精密切断用・スピード・ライフバランス型・切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
M2000-105タイル/石材105mm1.5mm20mm乾式
M2000-125タイル/石材125mm1.5mm22mm乾式

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

最小発注数量
105
20
1パック

10個入り

125
22
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,664円
( 7,330円 )
7日目
8,453円
( 9,298円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密切断用
・スピード・ライフバランス型
・切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター
・乾式
【用途】
・塗装用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなど

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

みかげ2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
みかげ2000
かたぶつII ネジ付
ロータリーカッター 溝切用
与三郎 オフセット型
クリアエッジ タイル
与三郎 重切削用
メーカーツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万ツボ万
通常価格6,664円-8,936円 -7,813円18,776円4,690円7,368円 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目11日目7日目7日目〜
主要切断材質タイル / 石材コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル / 石材タイルコンクリート・アスファルト / タイル / 石材
刃厚(mm)1.521021.22.2
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体-本体
刃幅(mm)5720757

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト