ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
機械巻 ストレッチフィルム 20μ【1~6個入り】
通常価格(税別):16,930円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・段付き基板により、曲がらずまっすぐ切断可能【用途】・大理石・みかげ石・タイル・窯業系キッチン...
詳細を確認| 型番 | 主要切断材質 | 外径 | 刃厚 | 内径 | 乾式/湿式 |
|---|---|---|---|---|---|
| FINE-100P | タイル/石材 | 100mm | 1.5mm | 20mm | 乾式 |
| FINE-125P | タイル/石材 | 125mm | 1.5mm | 22mm | 乾式 |

ツボ万
かたぶつII

ツボ万
タイル2000うす刃

呉英製作所
目荒らし用カップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

山真製鋸
スーパーオールマイティー スライド・卓上マルノコ用 (多種材料切断)
5通常価格(税別):4,399円~

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃
5通常価格(税別):420円~

バーコ
3802 ハイスピード・マシンソーブレード
5通常価格(税別):2,398円~

リョービ
TBS-80卓上バンドソー用帯ノコ刃
5通常価格(税別):4,139円

ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル
4.7通常価格(税別):22,239円~

ボッシュ
ジグソーブレード
4.3通常価格(税別):911円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,490円