ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

こんくりスペシャル【6個入り】

こんくりスペシャル CRS-125
通常単価(税別)
8,677円
税込単価
9,545円
通常出荷日:7日目

【用途】コンクリート・鉄筋コンクリートの切断作業に使用できます。

型番:

CRS-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

CRS-125の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
125
刃厚(mm)
2
内径(mm)
22
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
JANコード
4954452110717

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
CRS-125コンクリート・アスファルト125mm2mm22mm乾式

型番リスト

表示件数
型番
CRS-125
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,677円
( 9,545円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
コンクリート・鉄筋コンクリートの切断作業に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

こんくりスペシャルの型番CRS-125のページです。 型番CRS-125に関する仕様情報を記載しております。
こんくりスペシャルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こんくりスペシャル
ダイヤモンド溝入れカッター(乾式、U字型)
三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ100mm)
ダイヤモンドホイール うす刃タイル名人
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 155×2×25.4
メーカーツボ万アイウッド三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業トップ工業ノリタケ
通常価格8,677円7,301円14,357円29,190円10,324円16,184円
通常出荷日7日目4日目9日目1日目1日目7日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)タイルコンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)12590150305105155
刃厚(mm)2102.32.612
内径(mm)22202225.42025.4
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート