ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クリアエッジ タイル【10個入り】

クリアエッジ タイル CE-105T
通常単価(税別)
4,690円
税込単価
5,159円
通常出荷日:7日目

【用途】タイルや大理石の切断作業に使用できます。【特長】綺麗な切り口と軽快な切れ味が特長です。

型番:

CE-105T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CE-105Tの仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
刃幅(mm)
5
JANコード
4954452110717
-
-

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式
CE-105Tタイル105mm1.2mm20mm乾式

型番リスト

表示件数
型番
CE-105T
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,690円
( 5,159円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
タイルや大理石の切断作業に使用できます。
【特長】
綺麗な切り口と軽快な切れ味が特長です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアエッジ タイルの型番CE-105Tのページです。 型番CE-105Tに関する仕様情報を記載しております。
クリアエッジ タイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアエッジ タイル
タイル用 ウェーブ
ダイヤモンドホイール タイル名人
タイル&瓦用 ウェーブ
タイル目地カッター 44mm
タイル目地カッター 54mm
メーカーツボ万理研ダイヤモンド工業トップ工業理研ダイヤモンド工業ツボ万ツボ万
通常価格4,690円4,004円9,111円4,004円5,182円 -5,639円 -
通常出荷日7日目4日目6日目4日目7日目7日目
主要切断材質タイルタイルタイルコンクリート・アスファルト / タイルタイルタイル
外径(mm)1051001051004454
刃厚(mm)1.21.41.411.51.1
内径(mm)202020201010
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート