ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
通常価格(税別):4,350円~
通常出荷日:在庫品1日目
クレトイシ
WA砥石
クレトイシ
通常価格(税別):2,324円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性に優れた専用乾式カッター・硬質石材プレートの精密切断に...
詳細を確認| 型番 | 主要切断材質 | 外径 | 刃厚 | 内径 | 乾式/湿式 |
|---|---|---|---|---|---|
| KW2000-105 | レンガ | 105mm | 1.5mm | 20mm | 乾式 |
| KW2000-125 | レンガ | 125mm | 1.5mm | 22mm | 乾式 |
| KW2000-U105 | レンガ | 105mm | 1.1mm | 20mm | 乾式 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,553円 ( 6,108円 ) | 7日目 |
7,020円 ( 7,722円 ) | 7日目 |
5,107円 ( 5,618円 ) | 7日目 |
【特長】
・切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性に優れた専用乾式カッター
・硬質石材プレートの精密切断に最適
【用途】
・一般瓦・硬質瓦・釉薬瓦などに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンフレックス
ダイヤドリルカッター 刃厚(mm)1
0通常価格(税別):3,124円~

理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター セグメント
0通常価格(税別):2,167円~

モトユキ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)
0通常価格(税別):6,638円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,491円

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
4.3通常価格(税別):2,301円

マキタ
ブレードセット品
0通常価格(税別):6,975円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906
5通常価格(税別):2,263円~