17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メタリッジバー(軸径6mm)

通常単価(税別)
13,25423,991
税込単価
14,57926,390
通常出荷日:2日目~6日目

結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ。【特長】・結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一般鋼・ステンレス鋼など鉄鋼材料には適しません。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
鋳物の砂噛み・焼付き除去

鋳物の砂噛み・焼付き除去

鋳物のバリ取り

鋳物のバリ取り

鋳物の砂噛み除去

鋳物の砂噛み除去

鋳物のR部研削

鋳物のR部研削

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • ダイヤ部最大径(mm)

  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

形状

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

最小発注数量
砲弾型
16
25
1個
球型
10
9
1個
円錐先丸型
16
25
1個
楕円型
8
13
1個
楕円型
10
16
1個
テーパー先丸型
7
14
1個
テーパー先丸型
8
10
1個
テーパー先丸型
12
17
1個
テーパー先丸型
16
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,991
( 26,390 )
2日目
14,143
( 15,557 )
6日目
23,018
( 25,320 )
2日目
13,869
( 15,256 )
6日目
14,706
( 16,177 )
6日目
13,458
( 14,804 )
2日目
13,254
( 14,579 )
6日目
14,913
( 16,404 )
6日目
17,081
( 18,789 )
6日目

詳細情報

基本情報

結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ。
【特長】
・結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています
・砂噛みも一発除去できる研削力があります
・一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です
・従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします
・極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています
・変形摩耗せず、刃こぼれしません
・形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます
【用途】
・FC/ネズミ鋳鉄・FCD/ダクタイル鋳鉄・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一般鋼・ステンレス鋼など鉄鋼材料には適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタリッジバー(軸径6mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタリッジバー(軸径6mm)
ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34
ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030
軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030
メーカーニューレジストンナカニシナカニシナカニシ日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格13,254-6,774 -1,977 -2,203 -2,5432,732
通常出荷日2日目〜5日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)25100170120150150
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
軸径(mm)62.342.343φ2.34φ3.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト