17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吊下プレートマグネット(強力形)

通常単価(税別)
351,2101,238,997
税込単価
386,3311,362,897
通常出荷日:19日目

【特長】・強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。・永久磁石のため、電源不要でどこでも使用...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    吸引能力(15cmクギ)

    吸引能力(M10ナット)

    吸引能力(M10×25ボルト)

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    180~250
    100~130
    120~160
    4544554014268
    166-3860
    300
    300
    159
    82000.0
    1個
    180~250
    100~130
    120~160
    4544554014275
    166-2329
    300
    400
    159
    112000.0
    1個
    180~250
    100~130
    120~160
    4544554014282
    166-3892
    300
    500
    159
    150000.0
    1個
    300~400
    100~130
    150~200
    4544554014299
    166-3852
    400
    400
    124
    90000.0
    1個
    300~400
    100~130
    150~200
    4544554014312
    166-2333
    400
    800
    124
    185000.0
    1個
    400~450
    100~130
    200~240
    4544554014329
    166-3855
    490
    650
    129
    230000.0
    1個
    400~450
    100~130
    200~240
    4544554014336
    166-3883
    650
    800
    159
    400000.0
    1個
    -
    -
    -
    4544554014305
    166-3886
    600
    124
    400
    140000.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    351,210
    ( 386,331 )
    19日目
    472,643
    ( 519,907 )
    19日目
    635,914
    ( 699,505 )
    19日目
    674,691
    ( 742,160 )
    19日目
    1,072,665
    ( 1,179,932 )
    19日目
    1,080,828
    ( 1,188,911 )
    19日目
    1,238,997
    ( 1,362,897 )
    19日目
    853,269
    ( 938,596 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
    ・永久磁石のため、電源不要でどこでも使用できます。
    ・取付が極めて簡単です。
    【用途】
    ・小さな鉄片や鉄紛など磁性物の吸着、分離に。

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    吊下プレートマグネット(強力形)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト