17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吊下プレートマグネット

通常単価(税別)
198,143547,135
税込単価
217,957601,849
通常出荷日:19日目

【特長】・アイボルトが4箇所ついてますので取付けが容易です。・電源不要のためどこでも使用できます。・ア...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    吸引能力(15cmクギ)

    吸引能力(M10ナット)

    吸引能力(M10×25ボルト)

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    130~170
    60~90
    100~130
    4544554014183
    166-2318
    250
    64
    300
    27000.0
    1個
    130~170
    60~90
    100~130
    4544554014190
    166-3822
    250
    64
    400
    35000.0
    1個
    130~170
    60~90
    100~130
    4544554014206
    166-3826
    250
    64
    500
    44000.0
    1個
    130~170
    60~90
    100~130
    4544554014213
    166-2320
    250
    64
    600
    54000.0
    1個
    160~200
    80~120
    110~140
    4544554014220
    166-3894
    300
    82
    300
    49000.0
    1個
    160~200
    80~120
    110~140
    4544554014237
    166-2328
    300
    82
    400
    64000.0
    1個
    160~200
    80~120
    110~140
    -
    166-3848
    300
    82
    500
    80000.0
    1個
    160~200
    80~120
    110~140
    4544554014251
    166-3872
    300
    82
    600
    100000.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    198,143
    ( 217,957 )
    19日目
    259,370
    ( 285,307 )
    19日目
    330,801
    ( 363,881 )
    19日目
    397,130
    ( 436,843 )
    19日目
    276,717
    ( 304,389 )
    19日目
    366,517
    ( 403,169 )
    19日目
    457,336
    ( 503,070 )
    19日目
    547,135
    ( 601,849 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アイボルトが4箇所ついてますので取付けが容易です。
    ・電源不要のためどこでも使用できます。
    ・アイボルトが4箇所ついてますので取付けが容易です。
    ・電源不要のためどこでも使用できます。
    【用途】
    ・シュートやコンベヤベルトの上に吊り下げて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片を取り除くときに。

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    吊下プレートマグネットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吊下プレートマグネット
    吊下型高磁力プレートマグネット
    吊下プレートマグネット KPMD形
    マグネットプレート SM-1005
    プレートマグネット(吸着力 約59N)
    マグネットトレイ
    メーカーカネテックカネテックカネテック下西製作所新潟精機(SK)シグネット
    通常価格198,143-138,447 -166,2033,4184,2194,574
    通常出荷日19日目19日目9日目4日目在庫品1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト