ツール用品技術窓口

コンデン式脱磁電源盤

通常単価(税別)
5,865,695
税込単価
6,452,265
通常出荷日:19日目

【特長】・大形コンデンサに高圧充電し脱磁コイルに放電することにより、LCR共振と強磁界を利用して、瞬時...

詳細を確認
  • JANコード
    4544554014466
  • トラスココード
    166-3870
  • 奥行(mm)
    800
  • 高さ(mm)
    800
  • 幅(mm)
    800
  • 質量(g)
    180000.0
  • 電源
    3相 AC200/220V 50/60Hz
  • 備考
    出力:DC0~2500V

ご注意

  • 脱磁時は静止型脱磁器同様にコイル内で静止させて脱磁する必要がある。

型番:

KRMDC-25020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRMDC-25020の仕様・寸法情報

JANコード
4544554014466
トラスココード
166-3870
奥行(mm)
800
高さ(mm)
800
幅(mm)
800
質量(g)
180000.0
電源
3相 AC200/220V 50/60Hz
備考
出力:DC0~2500V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
KRMDC-25020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,865,695
( 6,452,265 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大形コンデンサに高圧充電し脱磁コイルに放電することにより、LCR共振と強磁界を利用して、瞬時にワークを脱磁することができる。
【用途】
・組完ベアリング等、現行脱磁器での脱磁が困難なワークの脱磁に。

ご注意

  • 脱磁時は静止型脱磁器同様にコイル内で静止させて脱磁する必要がある。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンデン式脱磁電源盤の型番KRMDC-25020のページです。 型番KRMDC-25020に関する仕様情報を記載しております。
コンデン式脱磁電源盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンデン式脱磁電源盤
粘液体用マグネットフィルタ高磁力形
吊下プレートマグネット KPMD形
粘液体用マグネットフィルタ超高磁力形
カネテック 筒形磁選機
筒形磁選機 CPM-40
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格5,865,6951,447,168166,2031,533,906496,9292,383,936
通常出荷日19日目19日目9日目19日目19日目19日目
JANコード454455401446645445549119184544554014176454455491194945445544002694544554400252
トラスココード166-3870808-5810166-3839808-5816808-5597837-9924
奥行(mm)800-64---
高さ(mm)800203-203--
幅(mm)800420250420--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました