17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

真空装置内蔵型真空チャック アルミ合金

通常単価(税別)
509,543円~1,213,743円
税込単価
560,497円~1,335,117円
通常出荷日:19日目

【特長】・真空源内蔵のグリッドシールゴムタイプの真空チャックです。【用途】・アルミ合金、銅合金、ステン...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • チャック作業面寸法(mm)

    • グリッド溝有効エリア(mm)

    • 格子間隔(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    チャック作業面寸法

    (mm)

    グリッド溝有効エリア

    (mm)

    格子間隔

    (mm)

    最小発注数量
    4544554014657
    166-3890
    6000.0
    150×300×65
    120×280
    20×20
    1個
    4544554014664
    166-3858
    15000.0
    200×500×65
    180×480
    20×20
    1個
    4544554014671
    166-3882
    29000.0
    300×600×65
    275×575
    25×25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    509,543円
    ( 560,497円 )
    19日目
    785,125円
    ( 863,638円 )
    19日目
    1,213,743円
    ( 1,335,117円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真空源内蔵のグリッドシールゴムタイプの真空チャックです。
    【用途】
    ・アルミ合金、銅合金、ステンレス、プラスチックなどの非磁性ワークを真空吸着して、研削作業するときに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    真空装置内蔵型真空チャック アルミ合金のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空装置内蔵型真空チャック アルミ合金
    サニタリーマグネット棒(強力型)強力型
    研削屑処理装置“マグクリーン(R)”
    スーパー標準型マグネット棒
    吊下型高磁力プレートマグネット
    サニタリーマグネット丸型格子 SMGSM
    メーカーカネテックトラスコ中山カネテックスーパーツールカネテックスーパーツール
    通常価格509,543円-43,002円 -1,368,919円 -19,142円 -152,362円 -620,844円 -
    通常出荷日19日目1日目19日目9日目〜19日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト